MBK  3/E-Z BU
   - 
  Minidoorgangsklem
    
      1413078
      
      
    
  
      Productdetails
| Producttype | Miniklem | 
| Aantal Aansluitingen | 2 | 
| Aantal rijen | 1 | 
| potentialen | 1 | 
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III | 
| vervuilingsgraad | 3 | 
| test-stootspanning | 6 kV | 
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W | 
| Aantal aansluitingen per etage | 2 | 
| nominale doorsnede | 2,5 mm² | 
| Aansluitmethode | schroefaansluiting | 
| schroefdraad | M3 | 
| Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm | 
| Striplengte | 8 mm | 
| teststift | A3 | 
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 | 
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² | 
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) | 
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² | 
| doorsnede met inlegbrug massief | 2,5 mm² | 
| doorsnede met inlegbrug soepel | 2,5 mm² | 
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1 mm² | 
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² | 
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² | 
| Nominale stroom | 24 A | 
| belastingsstroom maximaal | 32 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) | 
| nominale spanning | 500 V | 
| nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² | 
| Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
| Codering |  II 2 G Ex eb IIC Gb | 
| gebruikstemperatuurbereik | -60 °C ... 105 °C | 
| Ex-gecertificeerde toebehoren | 1415021 D-MBK/E | 
| 1205053 SZS 0,6X3,5 | |
| 1421633 E/MK | |
| overzicht bruggen | vaste brug / FBRI 2-5 N / 3000227 | 
| vaste brug / FBRI 3-5 N / 3000201 | |
| vaste brug / FBRI 5-5 N / 3000188 | |
| vaste brug / FBRI 6-5 N / 3000256 | |
| vaste brug / FBRI 10-5 N / 2770642 | |
| vaste brug / FBRI 20-5 N / 3000515 | |
| bruggegevens | 22 A (2,5 mm²) | 
| temperatuurverhoging Ex | 40 K (23,1 A / 2,5 mm²) | 
| bij overbrugging met brug | 250 V | 
| - bij overspringende doorverbinding | 176 V | 
| Nominale isolatiespanning | 250 V | 
| uitgang | (permanent) | 
| Etage Ex Algemeen | |
| Nominale spanning | 275 V | 
| Nominale stroom | 21 A | 
| belastingsstroom maximaal | 27,5 A | 
| Contactweerstand | 0,5 mΩ | 
| aansluitgegevens Ex Algemeen | |
| Aandraaimomentbereik | 0,6 Nm ... 0,8 Nm | 
| nominale doorsnede | 2,5 mm² | 
| nominale doorsnede AWG | 14 | 
| Aansluitvermogen vast | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| aansluitvermogen AWG | 24 ... 12 | 
| Aansluitvermogen flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| aansluitvermogen AWG | 24 ... 14 | 
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| 2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief | 24 ... 16 | 
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| 2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel | 24 ... 16 | 
| Breedte | 5,2 mm | 
| breedte van de eindplaat | 1 mm | 
| Hoogte | 28 mm | 
| diepte | 26,2 mm | 
| Kleur | blauw (RAL 5015) | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 | 
| isolatiemateriaalgroep | I | 
| Isolatiemateriaal | PA | 
| statische kunststoftoepassing in koude | -40 °C | 
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C | 
| Stootspanningstest | |
| Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,3 kA | 
| Kortsluitstroomvastheid 4 mm² | 0,48 kA | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja | 
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan | 
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | NS 15 | 
| gewenste waarde testvermogen | 1 N | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| rotatiesnelheid | 10 (+/- 2) U/min | 
| toeren | 135 | 
| aderdoorsnede/gewicht | 0,2 mm2/0,2 kg | 
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| resultaat | Test doorstaan | 
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 | 
| programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel | 
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz | 
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz | 
| Versnelling | 3,12g | 
| testduur per as | 5 h | 
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Schokken | |
| schokvorm | halfsinus | 
| Versnelling | 30g | 
| schokduur | 18 ms | 
| Aantal schokken per richting | 3 | 
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) | 
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) | 
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C | 
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C | 
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % | 
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % | 
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 | 
| montagetechniek | NS 15 | 
| Artikelnummer | 1413078 | 
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks | 
| Verkoopcode | BE1261 | 
| Productcode | BE1261 | 
| GTIN | 4017918021153 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,87 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,355 g | 
| Douanetariefnummer | 85369010 | 
| Land van herkomst | CN | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja | 
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | 
| SCIP | 5cc5920f-11cf-4e27-9afc-a21b4a1f49cc | 
Compatibele producten
            Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
          
          
        - 
    
      
 - 
    
      
EBL 10- 5 - Inlegbrug 2303132
 - 
    
      
SBRN 2-7 - Schakelbrug 1413230
 - 
    
      
FBRI 2-5 N - Vaste brug 3000227
 - 
    
      
FBRI 3-5 N - Vaste brug 3000201
 - 
    
      
FBRI 4-5 N - Vaste brug 3000191
 - 
    
      
FBRI 5-5 N - Vaste brug 3000188
 - 
    
      
FBRI 6-5 N - Vaste brug 3000256
 - 
    
      
FBRI 7-5 N - Vaste brug 3000269
 - 
    
      
FBRI 8-5 N - Vaste brug 3000272
 - 
    
      
FBRI 9-5 N - Vaste brug 3000285
 - 
    
      
FBRI 12-5 N - Vaste brug 3000434
 - 
    
      
FBRI 16-5 N - Vaste brug 3000476
 - 
    
      
FBRI 20-5 N - Vaste brug 3000515
 - 
    
      
FBRI 40-5 N - Vaste brug 3006823
 - 
    
      
D-MBK/E BU - Afsluitplaat 1415102
 - 
    
      
D-MBK/E - Afsluitplaat 1415021
 - 
    
      
FB-150 METER - Vaste brug 0201595
 - 
    
      
RPS - Verloopsteker 0201647
 - 
    
      
TS-KK 3 - Scheidingsplaat 2770215
 - 
    
      
ATP-MBK - Groepenscheidingsplaat 1413227
 - 
    
      
SBS 5:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007219
 - 
    
      
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
 - 
    
      
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1401695
 - 
    
      
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401682
 - 
    
      
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401763
 - 
    
      
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1204096
 - 
    
      
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
 - 
    
      
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
 - 
    
      
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
 - 
    
      
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
 - 
    
      
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
 - 
    
      
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
 - 
    
      
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
 - 
    
      
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
 - 
    
      
GBS 5-25X5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0829126
 - 
    
      
E/MBK - Eindsteun 1401637
 - 
    
      
E/MK - Eindsteun 1421633
 - 
    
      
E/MK 1 - Eindsteun 1421659
 - 
    
      
PSBJ 3/13/4 - Teststekerstrook 0201304
 - 
    
      
PSB 3/10/4 - Teststekerstrook 0601292
 
Uw voordelen
Scheidingsplaten, groepenscheidingsplaten en teststekerbussen maken het toebehorenprogramma compleet
        Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
        Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
        Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen
        PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem