HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL
   - 
  Behuizing
    
      1412844
      
      
    
  
      Sokkelbehuizing B10, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, materiaal beschermkap: PC, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M20, hoogte: 54,6 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard
Productdetails
| Algemeen | voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 | 
| Algemeen | ook als geëpoxeerde of gekleurde variant verkrijgbaar 1372604 HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-EL/.../... | 
| Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling | 
| Behuizingstype | Sokkelbehuizing | 
| toepassing | Standaard | 
| bouwvorm | B10 | 
| Aantal kabelAansluitingen | 2 | 
| schroefmethode | 2x M20 | 
| Beschermdeksel | ja | 
| kabeluitgang | zijdelings | 
| Pg-wartel | zonder | 
| Maatschets | 
                 | 
            
| Breedte | 52 mm | 
| Hoogte | 54,6 mm | 
| lengte | 92 mm | 
| printgatdiameter | 5,5 mm | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Vergrendeling) | 
| V0 (Beschermdeksel) | |
| materiaal afdichting | NBR, geleidend | 
| materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig | 
| materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating | 
| materiaal beschermkap | PC | 
| materiaal vergrendelingsbeugel | PA | 
| Mechanische gegevens | |
| schroefmethode | 2x M20 | 
| type vergrendeling | beugels | 
| Aanhaalmoment | 2 Nm ... 3 Nm (voor M5-bevestigingsschroeven van de sokkelbehuizing) | 
| Montage-instructie | Eén opening is afgesloten met een kunststof blindstop en kan met behulp van een schroevendraaier worden geopend. | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 (met vergrendelde beschermkap) | 
| IP67 (in gemonteerde toestand) | |
| slagvastheid | IK08 | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C | 
| Artikelnummer | 1412844 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Verkoopcode | AF7APB | 
| Productcode | AF7APB | 
| GTIN | 4055626061016 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 240,1 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 240,1 g | 
| Douanetariefnummer | 85389099 | 
| Land van herkomst | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 | 
| ECLASS-15.0 | 27440202 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 4,553 kg CO2e | 
Compatibele producten
- 
    
      
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelwartel 1411163
 - 
    
      
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411189
 - 
    
      
HC-M-KV-M20(1ASI) - Kabelwartel 1584017
 - 
    
      
HC-B10-SP-CBK - Profielafdichting 1411479
 - 
    
      
HC-STA-B10-SL-PLBK - Behuizingsbeugel 1412804
 - 
    
      
HC-B10-BC-HI-PLBK - Beschermdeksel 1407693
 - 
    
      
HC-STA-B10-DC-PL - Beschermdeksel 1421101
 - 
    
      
WP-G HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240898
 - 
    
      
WP-G HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240884
 - 
    
      
WP-GA HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240926
 - 
    
      
WP-GA HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240912
 - 
    
      
WP-GR HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240954
 - 
    
      
WP-GR HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240940
 - 
    
      
WP-G PP HF M20 - Beschermslangwartel 3240998
 - 
    
      
WP-GT PP HF M20 - Beschermslangwartel 3241012
 - 
    
      
WP-G BRASS IP40 M20 - Beschermslangwartel 3241047
 - 
    
      
WP-GT BRASS M20 - Beschermslangwartel 3241033
 - 
    
      
WP-G BRASS IP65 M20 - Beschermslangwartel 3241061
 
Uw voordelen
Goede afscherming bij elektromagnetische storingen
        PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem