VS-M12FSBP-OE-94C-LI/2,0 - Apparaatconnector achterwand
1412820

Apparaatconnector achterwand, beschermklasse: IP65/IP67, kabellengte: 2 m, aantal polen: 8, aansluitmethode: Kabelaansluiting, Ethernet, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag, 4x2xAWG26/19, S/UTP, waterblauw RAL 5021

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer