VS-IP67/B-OE-94C-LI/2,0
-
Netwerkkabel
1412707
Geconfectioneerde Ethernet-kabel, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 kabelrupsbestendig (19-draads), RAL 5021 (waterblauw), RJ45-steker/IP67, zwart en vrij kabeluiteinde, line, lengte: 2 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Aantal steekplAatsen | 1 |
Afgeschermd | ja |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 2 |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
Impedantie | 100 Ω |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 750 |
Kleur | zwart |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
kleur isolatiemateriaal | zwart |
beschermklasse | IP67 |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 2,00 m |
Ethernet-kabelrups CAT5, 4-parig [94C] | |
Maatschets |
|
Afgeschermd | ja |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Kabelgewicht | 57 kg/km |
Kabeltype | Ethernet-kabelrups CAT5, 4-parig |
kabeltype (afkorting) | 94C |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbit/s |
kabelopbouw | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
kabelbuitendiameter | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
wanddikte buitenmantel | 0,85 mm |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
materiaal aderisolatie | PP |
aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm |
afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 4 aderparen en 4 opvulling naar de kern |
Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
optische schermafdekking | 90 % |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
kabelisolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
kabelcapaciteit | ca. 50 nF/km (bij 1 kHz) |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
Trekvastheid | ≤ 100 N |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
aantal buigcycli | 5000000 |
minimale buigradius, kabelrupstoepassingen | 7,5 x D |
snelheid van de verplaatsing | 3 m/s |
Versnelling | 5 m/s² |
Overspraakdemping (NEXT) | 65,3 dB (bij 1 MHz) |
56,3 dB (bij 4 MHz) | |
50,3 dB (bij 10 MHz) | |
47,2 dB (bij 16 MHz) | |
45,8 dB (bij 20 MHz) | |
42,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
38,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
35,3 dB (bij 100 MHz) | |
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 62,3 dB (bij 1 MHz) |
53,3 dB (bij 4 MHz) | |
47,3 dB (bij 10 MHz) | |
44,2 dB (bij 16 MHz) | |
42,8 dB (bij 20 MHz) | |
39,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
35,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
32,3 dB (bij 100 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 23 dB (bij 4 MHz) |
24,1 dB (bij 8 MHz) | |
25 dB (bij 10 MHz) | |
25 dB (bij 16 MHz) | |
25 dB (bij 20 MHz) | |
23,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
21,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
20,1 dB (bij 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
IP67 |
Artikelnummer | 1412707 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNABM |
Productcode | ABNABM |
GTIN | 4046356475648 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.701,37 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 138,563 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
SCIP | 6aee84c3-0cf9-419b-8c3a-176f71667b0a |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem