NBC-R4AC/0,2-93K/R4AC
-
Patchkabels
1412097
Sercos III-patchkabel, afgeschermd, star-squad-kabel, AWG 22 flexibel (7-draads), RAL 3020 (verkeersrood), RJ45-connector/IP20, recht, op RJ45-connector/IP20, recht, lengte: 0,2 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Compacte rasterhoek