SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Behuizingswartel
1412081

Behuizingswartel, bus, M12-Schroefvergrendeling, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met inperscontour
efficiënte printplaatmontage: tweedelige connector voor SMT-solderen