EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387cULus Listed
Toelatings-ID: E335024Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |
Netwerkkabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, verkeersrood RAL 3020, afgeschermd, Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: D / IP67, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 1 m
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |