NBC-MSD/10,0-93K/R4AC SCO - Netwerkkabel
1411521

Netwerkkabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, verkeersrood RAL 3020, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: D / IP67, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 10 m

Productdetails









Compatibele producten