EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387cULus Listed
Toelatings-ID: E335024| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd | 
| toepassing | Standaard | 
| sensortype | Sercos | 
| aantal polen | 4 | 
| Afgeschermd | ja | 
| polarisatie | D | 
| bussysteem | Sercos III | 
| Signaalsoort/categorie | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | 
| statusindicatie | nee | 
| statusindicatie aanwezig | nee | 
| nominale spanning UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A | 
| overdrachtsmedium | Koper | 
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s | 
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) | 
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON / IP67 | 
| aantal polen | 4 | 
| Type vergrendeling | SPEEDCON | 
| Type polarisatie | D (data) | 
| kleur isolatiemateriaal | zwart | 
| materiaal | CuSn (contact) | 
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
| zinkspuitgietwerk, vernikkeld (wartel) | |
| steekcycli | ≥ 100 | 
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ | 
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm | 
| beschermklasse | IP67 | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C | 
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde | 
| striplengte van de mantel (vrij kabeluiteinde) | 45,00 mm ±10 mm | 
| kabellengte | 10 m | 
| Sercos III [93K] | |
| Maatschets | 
                 | 
            
| Kabelgewicht | 68 kg/km | 
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) | 
| aantal polen | 4 | 
| Afgeschermd | ja | 
| Kabeltype | Sercos III [93K] | 
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ | 
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m | 
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm | 
| AWG signaalleiding | 22 | 
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² | 
| aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,55 mm | 
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm | 
| buitenmantel, materiaal | PVC | 
| buitenmantel, kleur | verkeersrood RAL 3020 | 
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad | 
| materiaal aderisolatie | PE | 
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje | 
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm | 
| type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating | 
| compleet getwist | stergroepering | 
| max. aderweerstand | ≤ 120 Ω/km | 
| isolatieweerstand | ≥ 0,5 GΩ*km | 
| koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 Hz) | 
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) | 
| nominale spanning kabel | 600 V | 
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) | 
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) | 
| minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D | 
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D | 
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm | 
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 46 mm | 
| vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) | 
| oliebestendigheid | beperkt oliebestendig | 
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) | 
| -40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 60 °C | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 (M12-connector) | 
| IP67 (M12-connector) | |
| IP65/IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (M12-connector) | 
| M12 | |
| normcode | M12-connector | 
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 | 
| Artikelnummer | 1411507 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Verkoopcode | AF1CJO | 
| Productcode | AF1CJO | 
| GTIN | 4046356933711 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 673,3 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 673,3 g | 
| Douanetariefnummer | 85444210 | 
| Land van herkomst | PL | 
| ECLASS-13.0 | 27060307 | 
| ECLASS-15.0 | 27060307 | 
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 3,167 kg CO2e |