HC-D 25-I-CT-M-Z - Contactblok
1411478

Contactblok, aantal polen: 25+PE, bouwgrootte: D25, Stift, Krimpaansluiting, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373