HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK
-
Connectorset
1411358
Connectorset, aantal polen: 16, materiaal: PA, aansluitmethode: schroefaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 20- 14
Productdetails
Producttype | Connectorset |
Behuizingstype | Complete behuizing |
serie | HC-D |
bouwvorm | D25 |
aantal polen | 16 |
stekerbeeld | 16+PE |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Beschermdeksel | nee |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning (III/3) | 250 V |
test-stootspanning | 4 kV |
Nominale stroom | 20 A |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aansluittechniek | schroefaansluiting |
aansluitdoorsnede | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (geldt voor soepele aders met adereindhuls) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (geldt voor soepele aders met adereindhuls) | |
aansluitdoorsnede AWG | 20 ... 14 |
Maatschets |
|
Breedte | 39 mm |
Hoogte | 114,5 mm |
lengte | 97 mm |
boorgatafstand horizontaal | 86 mm |
boorgatafstand verticaal | 17,5 mm |
Inbouwmaat | |
breedte montage-uitsparing | 24 mm |
lengte montage-uitsparing | 74 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | NBR |
CR | |
materiaal behuizing | PA |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag |
materiaal contactblok | PC |
materiaal vergrendelingsbeugel | PA |
kabelbuitendiameter | 9 mm ... 17 mm |
Mechanische gegevens | |
type vergrendeling | beugels |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
Beschermklasse (NEMA) | 12 (UL 50e) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
Montage-instructie | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Artikelnummer | 1411358 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7AFX |
Productcode | AF7AFX |
GTIN | 4046356929288 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 320 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 320 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5b906c74-21fd-4ee2-a892-c2fbff5b59d3 |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem