HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Behuizing
1411341

Sokkelbehuizing D15, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M25, hoogte: 52 mm, kabelwartel: zonder, Standaard

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar