Contramoer, voor schroefdraad Pg9, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Producttype
Vlakke moer
Schroefdraadsoort
Pg9
Maatschets
lengte
2,8 mm
diameter
15,2 mm
diameter aansluitschroefdraad
15,2 mm
sleutelwijdte contramoer
18 mm
zeskant hoekmaat
20 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
Pg9
materiaal
Messing, vernikkeld
Halogeenvrij
ja
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-70 °C ... 220 °C
Artikelnummer
1411256
Verpakkingseenheid
100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
100 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4046356923897
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
2,359 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
2,25 g
Douanetariefnummer
74153300
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.