1) Flens van de wartel met het juiste aandraaimoment in de behuizing monteren 2) Kabel invoeren 3) Wartelmoer met het juiste aandraaimoment aanhalen
Methode 1 Scheid de buitenmantel, trek deze echter niet los. Voer de kabel door de wartel en trek daarna de buitenmantel los. Trek de kabel vervolgens terug tot de verbinding tussen kabelafscherming en contactveer tot stand is gebracht.
Methode 2 Buig het schermvlechtwerk ca. 15 ... 20 mm over de buitenmantel terug. Voer de kabel door de wartel tot de verbinding tussen kabelafscherming en contactveer tot stand is gebracht.
Producttype
Kabelwartel
toepassing
EMC
Aantal kabels
1
fabrikant
BIMED
fabrikantnaam
BSEM-02
Afgeschermd
ja
kabeldiameter zonder kabelmantel
3 mm (diameter schermvlechtwerk)
Maatschets
lengte
29 mm
lengte bevestigingsschroefdraad
6 mm
printgatdiameter
15,3 mm ... 15,4 mm
sleutelwijdte wartelmoer
17 mm
sleutelwijdte wartel
17 mm
zeskant hoekmaat
18,9 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
Pg9
Aanhaalmoment
5,5 Nm (wartelmoeren: EN 62444)
4 Nm (adapter: EN 62444)
Kleur
messingkleurig
materiaal Klemkooi
PA 6
materiaal afdichting O-ring
perbunan
materiaal afdichting Kabelafdichting
CR
Materiaal wartel
messing, vernikkeld
kabelbuitendiameter Kabel 1
4 mm ... 8 mm
Halogeenvrij
nee
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-40 °C ... 100 °C (statisch)
Artikelnummer
1411196
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Verkoopcode
AF7DBX
Productcode
AF7DBX
GTIN
4046356923279
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
19,02 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
18,84 g
Douanetariefnummer
74198090
Land van herkomst
TR
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 9.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
DNV
Toelatings-ID: TAE00003WY
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.