Kabelwartel, voor gepantserde kabels (SWA / AWA / PWA / STA / SWB / ASA / CY / SY)
G-EDSWU-M50-L66L-STES-S
-
Kabelwartel
1411101
Kabelwartel, materiaal wartel: Roestvaststaal 316L, toepassing: Ex, kabeldiameter 40,4 mm ... 53,1 mm, afscherming: ja, aansluitschroefdraad: M50 x 1,5, kleur: zilverkleurig
Productdetails
EAC Ex
Toelatings-ID: RU C-GB.AA87.B.00487IECEx
Toelatings-ID: IECEx SIR 13.0028XCSA
Toelatings-ID: 101909_0_000CSAus
Toelatings-ID: 101909_0_000ATEX
Toelatings-ID: CML 18ATEX1326XATEX
Toelatings-ID: CML 18ATEX4318XCompatibele producten
Uw voordelen
Bij weinig ruimte op de bevestigingsplaats van de schroefverbinding kan de wapening op een plaats met meer bewegingsvrijheid worden geïnstalleerd. De eenvoudige eindmontage kan dan weer onder de kleine ruimte van de bevestigingsplaats van de schroefverbinding worden uitgevoerd.
Aansluiting van de pantsering via PE-conus
Weersbestendig afdichtingsmateriaal