Kabelwartel, voor gepantserde kabels (SWA / AWA / PWA / STA / SWB / ASA / CY / SY)
G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S
-
Kabelwartel
1411092
Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Ex, kabeldiameter 18,2 mm ... 26,2 mm, afscherming: ja, aansluitschroefdraad: M25 x 1,5, kleur: zilverkleurig
Productdetails
IECEx
Toelatings-ID: IECEx SIR 13.0025XATEX
Toelatings-ID: CML 18ATEX1323XATEX
Toelatings-ID: CML 18ATEX4315XCompatibele producten
Uw voordelen
Bij weinig ruimte op de bevestigingsplaats van de schroefverbinding kan de wapening op een plaats met meer bewegingsvrijheid worden geïnstalleerd. De eenvoudige eindmontage kan dan weer onder de kleine ruimte van de bevestigingsplaats van de schroefverbinding worden uitgevoerd.
Aansluiting van de pantsering via PE-conus
Weersbestendig afdichtingsmateriaal