Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

G-ESS-M40-L66L-NTES-S - Kabelwartel
1411081

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Ex, kabeldiameter 23,5 mm ... 32,2 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M40 x 1,5, kleur: zilverkleurig

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Weersbestendig afdichtingsmateriaal