SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL
-
Voedingsverdeler
1411048
Voedingsverdeler, toepassing: Energievoorziening, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, polarisatie: T, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, Universeel; stamkabelaansluiting: steekbare stamkabelaansluiting 90°, afscherming: nee, diagnosepoort, M12, A-gepolariseerd, aantal polen: 12
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
| toepassing | Energievoorziening |
| aantal polen | 4 |
| Aantal steekplAatsen | 4 |
| polarisatie | T |
| Lokale diagnose | |
| bewaakte functie | voedingsspanning per moduul |
| optische weergave | led groen |
| bedrijfsspanning maximaal Umax | 30,5 V DC |
| lokale diagnose | voedingsspanning per moduul led groen |
| statusindicatie I/O led geel | |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| nominale stroom totaal | 70 A (bij 40 °C, verdeling van belaste stroomcircuits in acht nemen) |
| beveiligingsschakeling | overbelastingsbeveiliging van de uitgangen; smeltzekeringen in het basiselement |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 10 A (M12-diagnosebus per kanaal max. 50 mA) |
| stroombelastbaarheid per steekplaats | 2x 9,25 A (bij 40 °C) |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode sensor/actor | M12-busconnector |
| aansluitdoorsnede Voeding flexibel | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG Voeding flexibel | 14 ... 10 |
| Aandraaimoment-dekselbouten | 0,6 Nm |
| Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel | 0,4 Nm |
| Aandraaimoment wartelmoer | 5 Nm |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Maatschets |
|
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 52 mm |
| lengte | 212 mm |
| materiaal Schroefdraadhuls | Zinkspuitgietwerk |
| materiaal behuizing | PBT |
| materiaal Gietmassa | PUR |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | Viton |
| NBR | |
| materiaal contact | Cu-legering |
| materiaal contactoppervlak | vernikkeld, verguld |
| materiaal contactblok | PA |
| materiaal contact stamkabelzijde | Cu-legering |
| materiaal contactblok stamkabelzijde | PC |
| materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | verzilverd |
| kabelbuitendiameter | 9 mm ... 15,5 mm |
| Aansluitmethode | steekbare stamkabelaansluiting |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-111 |
| normcode | schokken, trillingen |
| normen/bepalingen | EN 60068-2-6 |
| EN 60068-2-27 | |
| EN 60068-2-64 |
| Artikelnummer | 1411048 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF3ECC |
| Productcode | AF3ECC |
| GTIN | 4046356920254 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 598,25 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 552,88 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 013a833b-1933-48e7-a832-941a0712eddd |
Compatibele producten
-
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpcontact 1663297
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Krimpcontact 1663284
-
HC-COM- 4/2-EBUC - Contactblok 1408517
-
HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - Behuizing 1012581
-
HC-COM-HHFS-1TGM25-PL-BK - Behuizing 1012520
-
VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) - Kabelwartel 1854844
-
VC-K-KV-PG16( 9-13) - Kabelwartel 1853764
-
SAC-12P-MS/10,0-PVC SCO - Sensor-/actorkabel 1554801
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408808
-
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - Powerconnector 1404643
-
SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Powerconnector 1408988
-
UCT-EM (7X10) - Inklikschildjes 0830765
-
PROT-MS SCO - Borgschroef 1553129
-
CRIMPFOX-TC HC 10 - Perstang 1314533
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Perstang 1297083
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Schroevendraaier 1206450
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem