HC-COM- 4/2-EBUC - Contactblok
1408517

Contactblok, aantal polen: 4+2+PE, bouwgrootte: COM, vermogenscontacten: 4, stuurcontacten: 2, Bus, Krimpaansluiting, 250 V, 40 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: power/signaal, alleen geschikt voor kunststofbehuizingen

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373