Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SAC-12P-MS/10,0-PVC SCO - Sensor-/actorkabel
1554801

Sensor-/actorkabel, 12-polig, PVC, zwart RAL 9005, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Ruimte besparen – met meerpolige connectoren