NBC-MS/ 7,5-93K/R4AQ SCO - Bussysteemkabel
1410687

Geconfectioneerde Sercos III-kabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 3020 (verkeersrood), M12 SPEEDCON-stiftconnector, 4-polig op RJ45-connector/IP20, lengte: 7,5 m

Productdetails








Compatibele producten