QPD W 4PE6,0 12-20 M25 0,5 BK - Wanddoorvoer
1410394

QUICKON-wanddoorvoer, 4+PE-polig, 2,5 mm2... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, met QUICKON-moer, zwart, voor kabeldiameters van 12 mm ... 20 mm, M25-bevestigingsschroefdraad met 5 aangelaste 6,0 mm2-aders, lengte: 0,5 m, aan het einde recht geknipt

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend