CSAus
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Ventielsteker, 3-polig, connector haaks M12, polarisatie: A, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, stekerbeeld van de ventielsteker 180° gedraaid
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |