HC-KIT-B10-R02
-
Connectorset
1409707
Connectorset, bestaande uit: B10-wartel- en aanbouwbehuizing, 10-polig stift- en buscontactblok, M25-kabelwartel
Productdetails
Producttype | Connectorset |
Behuizingstype | Complete behuizing |
toepassing | vermogen |
bouwvorm | B10 |
aantal polen | 10 |
stekerbeeld | 10+PE |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
afdichting aanwezig | ja |
Beschermdeksel | ja |
contacttype | gedraaid |
kabeluitgang | zijdelings |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning (III/3) | 500 V |
test-stootspanning | 6 kV |
Nominale stroom | 24 A |
nominale spanning UN | 500 V |
nominale stroom IN | 16 A |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aansluittechniek | schroefaansluiting |
aansluitdoorsnede | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (geldt voor soepele aders met adereindhuls) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (geldt voor soepele aders met adereindhuls) | |
aansluitdoorsnede AWG | 20 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
Maatschets |
|
Breedte | 43 mm |
Hoogte | 83 mm |
lengte | 93 mm |
Inbouwmaat | |
breedte montage-uitsparing | 35 mm |
lengte montage-uitsparing | 65 mm |
materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | NBR, geleidend |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag |
materiaal contactblok | PC |
materiaal vergrendelingsbeugel | PA |
kabelbuitendiameter | 11 mm ... 17 mm |
14 mm ... 17 mm (bij UL 514 B) | |
kabelbuitendiameter | 11 mm ... 16 mm |
Mechanische gegevens | |
type vergrendeling | beugels |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
slagvastheid | IK09 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
montagetechniek | schroefmontage |
Artikelnummer | 1409707 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7AFX |
Productcode | AF7AFX |
GTIN | 4046356752459 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 492 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 473 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | cd9c2659-b9a6-40b6-bbc3-a1e40332f337 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem