SACC-SQ-M12MS-8CON-20-L180 - Apparaatconnector voorwand
1408574

Apparaatconnector voorwand, Universeel, 8-polig, Stift, recht, M12-SPEEDCON, A-polarisatie, Golfsolderen, 0,25 mm2, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
gangbare poolschema's voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden