VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0
-
Apparaatconnector achterwand
1407877
Apparaatconnector achterwand, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR, waterblauw RAL 5021, bus, M12, Kabelaansluiting, kabellengte: 5 m, 0,14 mm2, Ethernet, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | De vermelde elektrische en mechanische gegevens gelden bij een correct vergrendeld en gemonteerd connectorpaar. Is de connector niet vergrendeld en bestaat er gevaar voor verontreiniging, dan dient de connector door een >IP54-afdekkap te worden afgedekt. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met beïnvloeding door litzendraden, kabels of printplaatmontage. |
montagetechniek | Achterwandmontage (M16 x 1,5) |
Aanhaalmoment | 2 Nm ... 3 Nm (aan de inbouwzijde) |
Producttype | Ronde connectoren (apparaatzijde) |
toepassing | data |
aan apparaatzijde | |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
Schroefdraadsoort | M12 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
materiaal behuizing | GD-Zn |
materiaal Behuizingsoppervlak | Ni |
materiaal Isolatiebehuizing | PA 6.6 |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Afdichting | FKM |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Materiaal wartel | CuZn-legering, vernikkeld |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
test-stootspanning | 0,8 kV |
Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
nominale stroom IN | 2 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
Impedantie | 100 Ω |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Kabelaansluiting |
Type contactaansluiting | Bus |
aderdoorsnede | 0,14 mm² |
Aanhaalmoment | 2 Nm ... 3 Nm (aan de inbouwzijde) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
schroefdraadsoort kop | M12 |
kabellengte | 5 m |
Ethernet flexibel CAT5, 4-parig [94B] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet flexibel CAT5, 4-parig [94B] |
Aderopbouw | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,96 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 51 mm |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 (in gemonteerde toestand) |
IP65 (in gemonteerde toestand) | |
IP65/IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -25 °C ... 85 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1407877 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABQDGI |
Productcode | ABQDGI |
GTIN | 4046356475402 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 271,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 257,555 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f51de71f-3cad-4d7a-8eea-e22d1c914f60 |
Compatibele producten
-
PROT-M12 MS-M PPI - Borgschroef 1320658
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
SACC-M12MS-8QO SH ETH - Dataconnector 1421679
-
SACC-M12MR-8Q SH - Dataconnector 1553653
-
SACC-M12FS-8QO SH ETH - Dataconnector 1421680
-
SACC-M12FR-8Q SH - Dataconnector 1553666
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-connectoren 1658008
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45-connectoren 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - RJ45-connectoren 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - RJ45-connectoren 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45-connectoren 1414383
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - RJ45-connectoren 1414408
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 - RJ45-connectoren 1422661
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8 - RJ45-connectoren 1422663
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - RJ45-connectoren 1422662
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 - RJ45-connectoren 1657834
Uw voordelen
voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem