NBC-M12FSD/ 2,0-93B/R4AC - Netwerkkabel
1407533

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, groen RAL 6018, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector recht M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 2 m

Productdetails









Compatibele producten