NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Netwerkkabel
1407471

Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: X / IP67, op connector recht RJ45, polarisatie: X / IP20, kabellengte: 1 m

Productdetails









Compatibele producten