NBC-FS/ 5,0-94B/R4MC SCO - Netwerkkabel
1407453

Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd, connector recht RJ45 clipvergrendeling / IP67, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A / IP67, kabellengte: 5 m

Productdetails








Compatibele producten