NBC-FS/ 2,0-94B/R4MC SCO - Netwerkkabel
1407452

Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd, connector recht RJ45 clipvergrendeling / IP67, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A / IP67, kabellengte: 2 m

Productdetails









Compatibele producten