NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC - Netwerkkabel
1407353

Netwerkkabel, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, groen RAL 6018, afgeschermd, connector recht M8, polarisatie: A / IP67, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 2 m

Productdetails









Compatibele producten