SAC-8P- 5,0-28X/M12FS SH OD
-
Sensor-/actorkabel
1407283
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PE-X/PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 5 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| toepassing | buitenopstelling |
| aantal polen | 8 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | FPM |
| materiaal behuizing | PP |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PP |
| Materiaal wartel | roestvaststaal |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| nominale stroom IN | 2 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| aantal polen | 8 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 5 m |
| PE-X zwart [28X] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 81 kg/km |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PE-X zwart [28X] |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 8x 0,25 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,02 mm |
| kabelbuitendiameter | 7,25 mm ±0,3 mm |
| buitenmantel, materiaal | PE-X |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal opvulling | PP-garen |
| materiaal aderisolatie | PE-X |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood |
| wanddikte isolatie | ca. 0,25 mm (aderisolatie) |
| wanddikte binnenmantel | ca. 0,50 mm |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,70 mm |
| compleet getwist | 8 aders rond opvulling naar de kern |
| slaglengte compleet getwist | 67 mm |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | ≤ 78 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
| bedrijfscapaciteit | ca. 80 pF (Ader-ader) |
| ca. 125 pF (ader-afscherming) | |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | ≥ 1000,00 V AC (gedurende 10 s) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 37 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 73 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| volgens DIN EN 50267-2-1 | |
| vlambestendigheid | volgens DIN EN 60332-1-2 |
| volgens DIN EN 50266-2-5 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C |
| volgens DIN EN 50306 | |
| Overige bestendigheid | bestand tegen brandstoffen (volgens IEC 60811, 168 h bij 70 °C) |
| UV-bestendig (volgens DIN VDE 0276-605) | |
| Bijzondere eigenschappen | inductiviteit ca. 0,48 mH/km |
| netstructuur | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
| -15 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
| 20 °C ±5 °C (kabel, kabelrupstoepassingen) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 105 °C (steker/bus) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (bij snelle temperatuurwisselingen (volgens IEC 60512-11-4)) |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1407283 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CKA |
| Productcode | AF1CKA |
| GTIN | 4046356774017 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 430 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 421,6 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 7,875 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C ... +105 °C
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem