MBK-FS/FS
-
Minidoorgangsklem
1406014
Minidoorgangsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 16 A, 1e etage, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, doorsnede: 0,5 mm2 - 1 mm2, montage: NS 15, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Miniklem |
| Aantal Aansluitingen | 8 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Vlakstekeraansluiting |
| Vlakstekeraansluiting | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 18 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Nominale stroom | 16 A (stroomindicaties voor vlakstekerverbindingen volgens EN 61210 zijn o.a. afhankelijk van grootte, materiaal en isolatie van de vlaksteker en de aderdoorsnede) |
| belastingsstroom maximaal | 16 A (stroomindicaties voor vlakstekerverbindingen volgens EN 61210 zijn o.a. afhankelijk van grootte, materiaal en isolatie van de vlaksteker en de aderdoorsnede) |
| nominale spanning | 400 V (spanningsindicaties voor vlakstekerverbindingen volgens EN 61210 zijn o.a. afhankelijk van grootte, materiaal en isolatie van de vlaksteker en de aderdoorsnede) |
| Breedte | 5,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 15 |
| Artikelnummer | 1406014 |
| Verpakkingseenheid | 200 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BE511X |
| Productcode | BE511X |
| GTIN | 4017918021023 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,085 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
ATP-MBK - Groepenscheidingsplaat 1413227
-
ATS-MBK - Groepenscheidingsplaat 1402225
-
BN WH - Codering voor klemmen 1401404
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Coderingsnagel Zackband 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Montagerail geboord 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1204096
-
E/MBK - Eindsteun 1401637
-
E/MK - Eindsteun 1421633
-
E/MK 1 - Eindsteun 1421659
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Koppeling 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Koppeling 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Koppeling 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Koppeling 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Koppeling 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Koppeling 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Koppeling 3240056
-
PT/FS 2,8 - Isolatiehuls 1406700
-
PT/FS 6,3 - Isolatiehuls 0604707
Uw voordelen
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem