SAC-5P- 5,0-BF145/M12FS SH NC
-
Sensor-/actorkabel
1405342
Sensor-/actorkabel, 5-polig, vrij kabeluiteinde en rechte M12-busconnector, A-gepolariseerd, kabellengte: 5 m
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| aantal polen | 5 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| aantal polen | 5 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 5 m |
| POC netstructuur, halogeenvrij, zwart [BF 145] | |
| Kabelgewicht | 86 kg/km |
| aantal polen | 5 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | POC netstructuur, halogeenvrij, zwart [BF 145] |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderdoorsnede | 5x 0,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,9 mm |
| kabelbuitendiameter | 7,30 mm |
| buitenmantel, materiaal | POC |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | POC |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, zwart 3, zwart 4, zwart 5 |
| compleet getwist | 5 aders rond opvulling naar de kern |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning ader/ader | 3500 V |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2500,00 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 12 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 88 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 4 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| volgens DIN EN 50267-2-1 | |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1 |
| volgens DIN EN 50265-2-1 | |
| rookgasdicht | volgens IEC 61034 |
| EN 50268-2 | |
| Overige bestendigheid | goede mediabestendigheid |
| Bijzondere eigenschappen | netstructuur |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 145 °C (kabel, vaste montage) |
| -35 °C ... 120 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1405342 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CDA |
| Productcode | AF1CDA |
| GTIN | 4046356740630 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 428,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 415 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem