SAC-4P-3,0-600/M12FR HD - Sensor-/actorkabel
1403961

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PP-EPDM, grijs RAL 7035, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 3 m, Hygienic Design, met roestvaststalen rand

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Corrosiebescherming van alle blootliggende metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur