SAC-2P-MRB/0,3-910/FRB SCO
-
Bussysteemkabel
1403632
Bussysteemkabel, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: B, op Busconnector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: B, kabellengte: 0,3 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | PROFIBUS |
aantal polen | 2 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | B |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | PROFIBUS |
Signaalsoort/categorie | PROFIBUS, 12 Mbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 12 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks M12 SPEEDCON |
aantal polen | 2 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | B (Invers) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector haaks M12 SPEEDCON |
aantal polen | 2 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | B |
kabellengte | 0,3 m |
PROFIBUS [910] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 2 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PROFIBUS [910] |
Aderopbouw | 1x2xAWG24/19 |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 2,55 mm ±0,07 mm |
kabelbuitendiameter | 7,80 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | roodlila RAL 4001 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal opvulling | PP |
materiaal aderisolatie | Foam-Skin PP |
afzonderlijke ader, kleur | rood, groen |
compleet getwist | 2 aders met 2 x opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | ≤ 78,6 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
Impedantie | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
kabelcapaciteit | nom. 30 pF/m |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning ader/ader | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 40 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 65 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 65 mm, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s², Omgevingstemperatuur: -20 °C ... 60 °C |
max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 80 mm, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s², Omgevingstemperatuur: -20 °C ... 60 °C | |
schermdemping | ≤ 0,049 dB/m (bij 16 MHz) |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens IEC 60754-1 | |
vlambestendigheid | UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1) |
UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
Overige bestendigheid | adhesie-arm |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
-20 °C ... 60 °C (bij installatie) | |
-20 °C ... 60 °C (kabel, kabelrupstoepassingen) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1403632 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CKC |
Productcode | AF1CKC |
GTIN | 4046356663533 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 63,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 61,2 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,601 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem