VS-M12FSBP-IP20-94C-LI/1,0 - Netwerkkabel
1403374

Geconfectioneerde Ethernet-kabel, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 kabelrupsbestendig (19-draads), RAL 5021 (waterblauw), M12-inbouwbusconnector, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad op RJ45-steker/IP20, line, lengte: 1 m

Productdetails









Compatibele producten