SACC-E-MS-8CON-M16/0,5 0,14SCO - Apparaatconnector voorwand
1403188

Apparaatconnector voorwand, 8-polig, Stift, recht, M12-SPEEDCON, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-litzendraad, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1238694

Productdetails








Compatibele producten