MBK 5/E-Z BU - Minidoorgangsklem
1402982

Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: blauw

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Scheidingsplaten, groepenscheidingsplaten en teststekerbussen maken het toebehorenprogramma compleet
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen