MBK 5/E-Z - Minidoorgangsklem
1402940

Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Scheidingsplaten, groepenscheidingsplaten en teststekerbussen maken het toebehorenprogramma compleet
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen