UNIFOX-C VDE M - Combinatietang
1212834

Combinatietang,165 mm, grijpoppervlak getand, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-getest

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Ergonomisch gevormde bek voor comfortabel werken
Gunstige overbrengingsverhoudingen voor een optimaal grijp- en snijvermogen
Merkbaar minder door de gebruiker benodigde kracht
Speciaal gereedschapsstaal voor langdurig gebruik
Gekarteld grijpoppervlak en scherpe snijkant
Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip
VDE-getest