CUTFOX 16 VDE_DB - Kabelschaar
1212789

Kabelschaar, precisie-snijvlak met macrovertanding, voor koper en aluminium t/m 50 mm2, getest volgens VDE 1000 V AC / 1500 V DC, verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

VDE-geteste snijgereedschap van hoogwaardig gereedschapstaal
Inductief geharde snijvlakken voor een duurzaam snijvermogen