CRIMPFOX-RC 10 CUS - Perstang
1212776

Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen, 4 mm2 ... 10 mm2, dubbele indent-krimp

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De CRIMPFOX-RC 10 completeert het programma perstangen voor niet-geïsoleerde kabelschoenen en geïsoleerde buiskabelschoenen
Alle tangen met deze bouwvorm verminderen de hoeveelheid kracht die nodig is voor het crimpen met 25 %