CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M - Perstang
1212718

Perstang, compacte tang, coaxconnectoren HDTV, BNC, TNC, 1,04 mm, 4,52 mm, 6,48 mm, 7,06 mm, vier gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aderinvoer aan de zijkant
Ontgrendelbare afsluitpal
Perstang voor het verwerken van coaxconnectoren