Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UNIFOX-CT M 7,9 - Kabelbindertang
1212610

Kabelbindertang, voor stalen kabelbinders tot een breedte van 7,9 mm, materiaaldikte tot 0,3 mm

Productdetails









Uw voordelen

Ergonomisch gereedschap voor het spannen en afknippen van kabelbinders in één handeling
Automatische ontkoppeling wanneer de klemkracht is bereikt
Weergave van de traploos instelbare klemkracht via een schaalverdeling in het greepgedeelte