Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SF-SL 0,8X4,0-100 - Schroevendraaier
1212551

Schroevendraaier, sleufkop (gelaserd), grootte: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

Productdetails









Uw voordelen

Het gereedschap is voorzien van ergonomische 2-componenten veiligheidsgrepen
Groot contactvlak van het lemmet in de schroefkop