CF 500/DIE TC 10
-
Crimpinzetstuk
1212260
Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor gedraaide contacten met stiftdiameter 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm2
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden