Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UNIFOX-C VDE - Combinatietang
1212202

Combinatietang, bek versprongen getand, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC getest, grootte: 180 mm

Productdetails









Uw voordelen

Ergonomisch gevormde bek voor comfortabel werken
Gunstige overbrengingsverhoudingen voor een optimaal grijp- en snijvermogen
Merkbaar minder door de gebruiker benodigde kracht
Speciaal gereedschapsstaal voor langdurig gebruik
Gekarteld grijpoppervlak en scherpe snijkant
Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip
VDE-getest