CRIMPFOX-TC 4
-
Perstang
1212113
Perstang, voor gedraaide contacten CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gecodeerde persprofielstations, ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer, incl. positioneringshulp
Productdetails
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads" |
| Persing | vierkante krimp |
| crimpplaats 1 | |
| min. doorsnede | 0,14 mm² |
| max. doorsnede | 1 mm² |
| AWG min. | 26 |
| AWG max. | 18 |
| crimpplaats 2 | |
| max. doorsnede | 1,5 mm² |
| AWG max. | 16 |
| crimpplaats 3 | |
| max. doorsnede | 2,5 mm² |
| AWG max. | 14 |
| crimpplaats 4 | |
| max. doorsnede | 4 mm² |
| AWG max. | 12 |
| Aderaansluiting | |
| doorsnedebereik metrisch | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| doorsnedebereik AWG | 26 ... 12 |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 68 mm |
| lengte | 256 mm |
| Kleur | zwart |
| materiaal | Staal |
| Artikelnummer | 1212113 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BH3135 |
| Productcode | BH3135 |
| GTIN | 4046356454018 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 723,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 723,3 g |
| Douanetariefnummer | 82032000 |
| Land van herkomst | SE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen elektrische en elektronische apparatuur) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CRIMPFOX/ SPR-1 - Reserve veer 1212069
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Krimpcontact 1663637
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Krimpcontact 1674794
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Krimpcontact 1663682
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Krimpcontact 1674862
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Krimpcontact 1663611
-
CK2,5-ED-2,50ST-S AG - Krimpcontact 1663873
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Krimpcontact 1674817
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Krimpcontact 1663679
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Krimpcontact 1674820
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Krimpcontact 1663608
-
CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Krimpcontact 1663860
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Krimpcontact 1674778
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Krimpcontact 1663666
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Krimpcontact 1674833
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Krimpcontact 1663598
-
CK2,5-ED-1,00ST-S AG - Krimpcontact 1663857
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Krimpcontact 1663653
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Krimpcontact 1663585
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Krimpcontact 1663640
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Krimpcontact 1674859
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Krimpcontact 1663572
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Krimpcontact 1674804
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Krimpcontact 1663433
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Krimpcontact 1674930
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Krimpcontact 1663378
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Krimpcontact 1674875
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Krimpcontact 1663420
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Krimpcontact 1674943
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Krimpcontact 1663365
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Krimpcontact 1674888
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Krimpcontact 1663417
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Krimpcontact 1672440
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Krimpcontact 1663352
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Krimpcontact 1674914
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Krimpcontact 1663404
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Krimpcontact 1674480
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Krimpcontact 1663349
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Krimpcontact 1672453
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Krimpcontact 1663394
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Krimpcontact 1674969
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Krimpcontact 1663336
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Krimpcontact 1674901
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Krimpcontact 1663705
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Krimpcontact 1674846
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpcontact 1663297
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Krimpcontact 1663255
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Krimpcontact 1663284
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Krimpcontact 1663242
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Krimpcontact 1663271
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Krimpcontact 1663239
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Demontagegereedschap 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagegereedschap 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Demontagegereedschap 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Demontagegereedschap 1072064
Uw voordelen
Perstangen voor het verwerken van gedraaide contacten
De geïntegreerde positioneringshulp in het profiel zorgt voor een exacte uitlijning van de contacten
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem