CRIMPFOX-M SET - Krimptangenset
1212093

Krimptangenset, bestaande uit CRIMPFOX-M (tang) en persprofielen voor geïsoleerde kabelschoenen 0,5 ... 2,5 mm2 (1212074), niet-geïsoleerde buiskabelschoenen 0,5 ... 6 mm2 (1212079) en adereindhulzen 0,25 ... 10 mm2 (1212080) en 16/25 mm2 (1212081)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Dankzij het grote aantal inzetstukken is deze krimptang een ruimtebesparend universeel stuk gereedschap voor alle toepassingen
De krimptang CRIMPFOX‑M kenmerkt zich door het snel en zonder gereedschap verwisselen van de krimpinzetstukken